text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
33 producten gevonden
Basic Licence PSSu Startup Tool Full
312890B
Basislicentie voor de software PSSu Assistant Startup Tool voor gebruikvan de volledige versie op een werkstation. Inclusief een licentiesleutel voor vrijgave van de volledige functionaliteit. Let op: bevat geen software! CD moet evt. afzonderlijk worden besteld.

€291.13
User Licence PSSu Startup Tool Full
312890K
User-licentie voor de software PSSu Assistant Startup Tool voor gebruikvan de volledige versie op een extra werkstation. Inclusief een licentiesleutel voor vrijgave van de volledige functionaliteit. Alleengeldig voor uitbreiding van een basislicentie. Let op: bevat geen software! CD moet evt. afzonderlijk worden besteld.

€141.93
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288U
Upgrade licence for updating the version number of an present basic licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€1,216.98
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€1,132.06
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€424.54
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€1,142.46
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Serv
301289U
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€451.78
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
USB-cryptogeheugen in robuuste metalen behuizing. Voor veilige en comfortabele opslag en overdracht van PASunits. Inclusief 16 GB USB 3.1 Flash RAM-drive van industriële kwaliteit.

€138.34
PASunits 500
317910
500 eenheden voor licentiëring van PAS4000-projecten en -functies. Onbeperkte gebruiksduur. Activering via https://depot.pilz.com vereist. Geen restitutie mogelijk. Overdraagbaar en veilig en comfortabel op te slaan met PASkey 317999.

€109.20
PASunits 10000
317940
10.000 eenheden voor licentiëring van PAS4000-projecten en -functies. Onbeperkte gebruiksduur. Activering via https://depot.pilz.com vereist. Geen restitutie mogelijk. Overdraagbaar en veilig en comfortabel op te slaan met PASkey 317999.

€1,310.97
PASunits 5000
317930
5.000 eenheden voor licentiëring van PAS4000-projecten en -functies. Onbeperkte gebruiksduur. Activering via https://depot.pilz.com vereist. Geen restitutie mogelijk. Overdraagbaar en veilig en comfortabel op te slaan met PASkey 317999.

€692.00
PASunits 1000
317920
1.000 eenheden voor licentiëring van PAS4000-projecten en -functies. Onbeperkte gebruiksduur. Activering via https://depot.pilz.com vereist. Geen restitutie mogelijk. Overdraagbaar en veilig en comfortabel op te slaan met PASkey 317999.

€145.77
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Security-SD-kaart met 4GB en extra veilig geheugen voor versleutelde inhoud zoals licenties of kopieerbeveiliging. Wordt pasvanaf PSSu Firmware 1.16.x ondersteund.

€178.80
Multi User Upgr Lic for PSS WIN-PRO Full
301288N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€9,993.84
Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full
301288S
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of two months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€1,189.44
Time lim. Lic 3Mth for PSS WIN-PRO Full
301288R
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of three months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€1,585.67
Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Full
301288Q
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of four months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

€1,982.15
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik