text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
951 producten gevonden
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, gecodeerd,voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€327.90
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€535.68
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€332.99
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€535.68
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, uniekgecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor beschermingvan processen, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€338.21
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€535.68
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, gecodeerd,voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, sluitkracht 1000 N, 5-pol. M12-connector (male), enkele schakeling

€327.90
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€545.98
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, sluitkracht 1000 N, 5-pol. M12-connector (male), enkele schakeling

€332.99
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€545.98
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, uniekgecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor beschermingvan processen, sluitkracht 1000 N, 5-pol. M12-connector (male), enkele schakeling

€338.21
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

€545.98
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, gecodeerd,voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€327.90
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€600.75
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€332.99
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€600.75
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, uniekgecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor beschermingvan processen, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€338.07
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23-connector (male), met kabeluitgangnaar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€600.75
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, gecodeerd,voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, sluitkracht 2000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

€342.77
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), volledig gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van links, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling

€607.78
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik