Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN opII muting box
Artikelnummer: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Verdrahtungsbox für PSEN opII Sicherheitslichtgitter und Muting-Sensor,
Muting-Lampe, Override-Schlüsseltaster, Reset-Taster
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -25 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 50 °C |
| EMV nach Norm .... | IEC 61496-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Produktmaterial |
PBT+PET
PUR |
| Abmessung h | 275 |
| Abmessung b | 30 |
| Abmessung t | 32 |
| Nettogewicht | 215 |
| Bruttogewicht | 325 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |