text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN opII muting box

Kód materiálu: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Propojovací box pro PSEN opII bezpečnostní světelnou závoru a senzorymuting, kontrolka muting, klíčové tlačítko override, tlačítko reset

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Okolní teplota -25  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 50 °C  
EMC podle normy .... IEC 61496-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Materiál produktu PBT+PET  
PUR  
Rozměr výška 275  
Rozměr šířka 30  
Rozměr hloubka 32  
Čistá váha 215  
Celková hmotnost 325  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548099676  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Matice pro T-drážky pro montáž příslušenství na profil světelné mřížePSEN opII nebo ochranného sloupku. Obsah balení 4 kusy.