text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII muting box

Ürün numarası: 6C000181
GTIN: 4046548099676
PSEN opII emniyetli ışık perdesi ve muting sensörü için kablolamakutusu, muting lambası, geçersiz kılma sivici, reset butonu

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Olarak çevre ısısı -25  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 50 °C  
Standarda göre EMC ... IEC 61496-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Ürün malzemesi PBT+PET  
PUR  
Yükseklik boyutu 275  
Genislik boyutu 30  
Derinlik boyutu 32  
Net agirlik 215  
Brüt ağırlık 325  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548099676  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.