text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN opII muting box

Numero dell'articolo: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Box di cablaggio per la barriera fotoelettrica di sicurezza PSEN opII esensore muting, lampada muting, pulsante a chiave di override, pulsante di reset

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Temperatura ambiente -25  
Indicazione umidità P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 50 °C  
EMC sec. norma .... IEC 61496-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado di protez. custodia IP65  
Materiale prodotto PBT+PET  
PUR  
Altezza 275  
Larghezza 30  
Profondità 32  
Peso netto 215  
Peso lordo 325  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548099676  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.