Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII muting box
Номер артикула: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Коробка электропроводки для световой завесы безопасности PSEN opII идатчика мьютинга,
лампа мьютинга, переключатель ручного режима с ключом, кнопка сброса
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 50 °C |
| ЭМС по стандарту... | IEC 61496-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Материал изделия |
PBT+PET
ПУ |
| Размер по высоте | 275 |
| Размер по ширине | 30 |
| Размер по глубине | 32 |
| Вес нетто | 215 |
| Вес брутто | 325 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN opII slot nuts
632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII
или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.