text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK

Productnummer: C1000027
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 3 m

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€63.54

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 12  A
Typ. kabelweerstand K1 58 ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Omgevingstemperatuur -30 - 90  °C
Omgevingstemperatuur met UL 80 °C  
Lucht- en kruipwegen naar IEC 60664-1  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1  
Materiaal draadring connect. 1  
Contactoppervlakken mater. 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de bussen CuNi  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9Y11Y  
Kabellengte 3  m
Kleur van kabelbuitenmantel 1 gitzwart RAL 9005  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 8  mm
Doorsnede geleider 1.5  mm²
Twisting K1 5 aders om kabelvulling  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20549  
Goedkeuringen van stekker 1 UL 94 HB  
Halogeenvrij Ja  
Halogeenvrijheid volgens norm DIN VDE 0472-815  
Oliebestendigheid bestendig  
Oliebestendigheid volgens norm DIN EN 60811-2-1  
Vlambestendigheid cULus 20549  
Koppel vergrendelingsschroef 0,6 Nm  
Nettogewicht 372  g
Brutogewicht 376  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-code 4046548102741  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
Volume 1.487