Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"C1000027","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK","price":"63.54","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Numer produktu: C1000027
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 3 m
Cena
€63.54
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 12 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 58 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 90 °C |
Temp. otoczenia z UL | 80 °C |
Odstęp i odl. izol. do | IEC 60664-1 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | |
Materiał powierzchni styku 1 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał gniazd | CuNi |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | Li9Y11Y |
Długość przewodu | 3 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny RAL 9005 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | TPU/TPE-U |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 8 mm |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Splatanie K1 | 5 rdzeni – okr. wypełniacz |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 5 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20549 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 HB |
Bezhalogenowe | tak |
Brak chlorowców wg normy | DIN VDE 0472-815 |
Odporność na olej | odporność |
Odporność na olej wg normy | DIN EN 60811-2-1 |
Odporność ogniowa | cULus 20549 |
Moment śruby blokującej | 0,6 Nm |
Ciężar netto | 372 g |
Ciężar brutto | 376 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548102741 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 1.487 |