Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000027","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Numéro de l'article: C1000027
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit,
codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 3 m
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 12 A |
Impédance du câble K1 | 58 ohms/km |
Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 90 °C |
Temp. ambiante avec UL | 80 °C |
Lign fuites + dist isol selon | CEI 60664-1 |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | |
Matériau du connect. fileté 1 | |
Surf. contact matériel 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur femelle | CuNi |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | Li9Y11Y |
Longueur du câble | 3 m |
Couleur gaine extérieure 1 | noir foncé RAL 9005 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 8 mm |
Section du conducteur | 1.5 mm² |
Câblage K1 | 5 fils autour matériau rempl. |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 5 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
Exempt d’halogène | Oui |
Sans halogène selon la norme | VDE 0472-815 |
Résistant à l’huile | Résistant |
Résistance huile selon norme | EN 60811-2-1 |
Non inflammable | cULus 20549 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
Poids net | 372 g |
Poids brut | 376 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
Code EAN | 4046548102741 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 1.487 |