text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK

Produktnummer: C1000027
Tilslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hunstik, lige, L- kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 3 m

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.483.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 12  A
Typ. ledermodstand K1 58 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Omgivelsestemperatur -30 - 90  °C
Omgiv. temp. med UL 80 °C  
Luft- og krybestrækninger iht. IEC 60664-1  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Stiktype 1 5-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Kodning af M12-stik 1  
Materiale gevindring stik 1  
Kontaktoverflader materiale 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Tætningsmateriale FPM  
Hunstikkenes materiale CuNi  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9Y11Y  
Kabellængde 3  m
Farve på kabelkappe 1 dybsort, RAL 9005  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 8  mm
Ledernes tværsnit 1.5  mm²
Snoning K1 5 ledere omkring kerne  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 5  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20549  
Godkendelser af hanstik 1 UL 94 HB  
Halogenfri Ja  
Halogenfri iht. standard DIN VDE 0472-815  
Oliebestandighed bestandig  
Oliebestandighed iht. standard DIN EN 60811-2-1  
Uantændelighed cULus 20549  
Drejningsmom. Låseskrue 0,6 Nm  
Nettovægt 372  g
Bruttovægt 376  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kode 4046548102741  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 1.487