Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"C1000027","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Numero dell'articolo: C1000027
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica
L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 3 m
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 12 A |
Tipo cond. standard K1 | 58 Ohm/km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 90 °C |
Temp. ambiente con UL | 80°C |
Distanze in aria e superf.sec. | IEC 60664-1 |
Grado contaminazione | 2 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | |
Materiale ghiera Connettore 1 | |
Materiale superf. Contatto 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiale connettori femmina | CuNi |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
Lunghezza cavo | 3 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero intenso RAL 9005 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 8 mm |
Sezione del conduttore | 1.5 mm² |
Cordatura K1 | 5 fili intorno imbott. |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 5 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 HB |
Privo di alogeni | Sì |
Privo di alogeni secondo norma | DIN VDE 0472-815 |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza all'olio sec. norma | DIN EN 60811-2-1 |
Resistenza alla fiamma | cULus 20549 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,6 Nm |
Peso netto | 372 g |
Peso lordo | 376 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548102741 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 1.487 |