text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK

Ürün numarası: C1000027
Bağlantı kablosu, güç kaynağı, 5 pimli M12 dişi konnektör, düz, L- kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 3 m

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Anma Akımı 12  A
Tipik iletken direnci K1 58 Ohm/km  
Özel kontak direnci K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Olarak çevre ısısı -30 - 90  °C
UL ile ortam sıcaklığı 80 °C  
Açıklık ve kaçak mesafesi IEC 60664-1  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Connector type 1 5-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1  
Metal dişli halka konn 1  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Sızdırmazlık malzemesi FPM  
Soketlerin malzemesi CuNi  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 Li9Y11Y  
Kablo uzunluğu 3  m
Renkli kablo yalıtımı 1 Jet siyahı RAL 9005  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU / TPE-U  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 8  mm
İletken kesiti 1.5  mm²
Büküm K1 5 damarlı yuvarlak dolgu  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 5  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20549  
Konektör onayları 1 UL 94 HB  
Halojen içermeyen evet  
Standarda göre halojen içermez DIN VDE 0472-815  
Oil resistance resistant  
Standarda göre yağ direnci DIN EN 60811-2-1  
Alev direnci cULus 20549  
İnterlock vidası torku 0,6 Nm  
Net agirlik 372  g
Brüt ağırlık 376  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548102741  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
Cilt 1.487