text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
20 producten gevonden
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€13.95
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Connector, 5-polig, bus haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€13.95
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Connector, 5-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€13.95
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm

€19.53
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Connector, 5-polig, connector recht M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€19.28
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een zender van de sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.

€31.19
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm

€55.14
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm

€21.81
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Connector, 5-polig, bus recht M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€19.28
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor de aansluiting van een ontvangervan de sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lichtschermen) aan PSS67 en PDP67.

€31.19
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Connector, T-adapter, IP67, 2x M12 connector, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, 5-polig, A-gecodeerd, interne bedrading 1:1 voor alle 5 signalen, voor aansluiting van twee PSEN op PSS67.

€18.14
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Connector, 5-polig, connector haaks M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€19.28
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm

€55.14
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Connector, 5-polig, bus haaks M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

€19.28
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm

€36.66
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Connector, 8-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6- 8 mm

€27.02
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
Toebehoren PDP67 F4 code VA, aansluitadapter voor aansluitkabel naar de verwerkingseenheid, materiaal draadring: roestvrij staal

€33.21
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
Toebehoren PDP67 F4 code, aansluitadapter voor aansluitkabel naar de verwerkingseenheid

€26.63
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm

€25.22

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik