Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.99
Y-adapter voor aansluiting van PSEN ml b of PSEN ml s op PDP67, 1 x 8-
polig M12 connector (female), recht, A-gecodeerd op 2 x 5-pol. M12-
connector (male), recht, A-gecodeerd
€58.90
Y-adapter voor het aansluiten van de zender en ontvanger voor PSENopt II
Advanced ongecodeerd op een FS-ingang, 5-pol. M12-connector (male) (X3,
aansluiting voor verwerkingseenheden), recht, A-gecodeerd op 5-pol. M12-
connector (female) (X1, zender), recht, A-gecodeerd en 5-pol. M12-
connector (female) (X2, ontvanger), recht, A-gecodeerd
€32.08
Adapter voor gebruik van de PITgatebox IOLS zonder verdereserieschakeling
van Pilz sensoren, 8-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd en5-pol.
M12-connector (female), recht, A-gecodeerd op 5-pol. M12-connector(male),
recht, A-gecodeerd, kabellengte: 0,15 m
€58.90
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag
(veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een PSENopt M12-
zender (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.
€31.19
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor
aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op
PSS67 en PDP67.
€33.98
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor
aansluiting van een ontvanger van de sensoren PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.
€37.29
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1,
sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8
connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.00
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1,
sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12
connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², geel, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.00
Toebehoren PSENopt, Y-kabel met connector recht M12 voor PSEN op4B-T/S/L
lichtscherm
€60.73
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, interne bedrading 1:1 voor alle 8 signalen,
omzetter voor aansluiting voor PSEN-sensoren.
€32.71
Kabel, Y-adapter met T-connector , IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, sensor),
8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, melduitgang/Lock_Unlock),
zwart, recht, 4-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², zwart,
voor uitkoppeling van hulpsignalen bij aansluiting van PSENcode en
PSENslock.
€36.12
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², geel, voor het aansluiten van een ontvanger vande
basisversies van de sensoren PSEN op4F&/1 en PSEN op4H&/1 (lichtscherm)
op PSS67 en PDP67.
€30.67
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor het
aansluiten van een PSENslock-sensor (veilige hekbewaking) op
PSS67 en PDP67.
€33.98
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, verwisseling van de
aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor
aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende
connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor),
8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne
bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor
directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.
€21.05
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-
polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor/volgende
Connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor),
8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne
bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor
directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.
€21.05
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-
polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor), 8-polig, A-gecodeerd
en M8 connector (X3, sensor/volgende connector), 8-polig, A-
gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading
elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor aansluitingvoor
PSENslock op de kabeluitgang in de kabelschacht.
€21.05
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), zwart, recht,
8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², geel, verwisseling vande
aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor
aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.