text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
39 producten gevonden
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
GTIN: 4046548104738
Uitgebreide X-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 2 sets mutingarmen, 1x bevestigingsmateriaal, 2x verbindingskabel 1 m, mutinglamp, 1 bedradingsbox

€729.00
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
GTIN: 4046548104714
Uitgebreide L-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 1 set mutingarmen, 1x bevestigingsmateriaal, 2x verbindingskabel 1 m, 1 mutinglamp, 1 bedradingsbox

€679.00
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
GTIN: 4046548104721
Uitgebreide T-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 4 mutingsensoren, 4 reflectoren, 2 sets mutingarmen, 2x bevestigingsmateriaal, 4x verbindingskabel 1 m, 1 mutinglamp, 1 bedradingsbox

€998.00
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
GTIN: 4046548108309
L-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 1 set mutingarmen, 1x bevestigingsmateriaal

€365.00
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
GTIN: 4046548108316
T-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 4 mutingsensoren, 4 reflectoren, 2 sets mutingarmen, 2x bevestigingsmateriaal

€697.00
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
GTIN: 4046548108323
X-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 2 sets mutingarmen, 1x bevestigingsmateriaal

€419.22
PSEN opII muting box
6C000181
GTIN: 4046548099676
Bedradingsbox voor veiligheidslichtscherm PSENopt II en mutingsensor, mutinglamp, override sleutelschakelaar, resetknop

€120.00
PSEN opII lockout
632510
GTIN: 4046548096224
Toebehoren heraanloopblokkering voor PSEN opII veiligheidslichtscherm. VPE = 1 lockout, 2 eenwegschroeven M4x12, 1 draadeind M3x12, 2 gleufmoeren.

€111.13
PSEN opII slot nuts
632512
GTIN: 4046548102611
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.

€22.33
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
GTIN: 4046548080834
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de lichtschermserie PSEN optII, 2-delig.

€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
GTIN: 4046548080841
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de lichtschermserie PSEN optII, 3-delig.

€123.47
PSEN opII Laserpointer
632014
GTIN: 4046548080803
Laseruitlijnhulp voor lichtschermserie PSEN opt II.

€190.83
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
GTIN: 4046548075960
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm methandbeveiliging", diameter 30 mm.

€16.84
PSEN opII Bracket Kit
632015
GTIN: 4046548075946
Bevestigingskit voor het bevestigen van lichtschermen uit de serie PSENoptII.

€11.22
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
GTIN: 4046548075694
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-090" met een spiegellengte van 900 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 750 mm.

€426.55
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
GTIN: 4046548076127
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm.

€563.48
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
GTIN: 4046548075687
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-060" met een spiegellengte van 600 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 450 mm.

€359.20
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
GTIN: 4046548076110
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met een spiegellengte van 1650 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1500 mm.

€533.18
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
GTIN: 4046548076103
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met een spiegellengte van 1200 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1050 mm.

€477.05
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
GTIN: 4046548075953
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm met vingerbeveiliging", diameter 14 mm.

€16.84
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik