text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
26개 제품이 발견됨
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
4개 LED 푸시버튼을 포함한 푸시버튼 유닛, 고정 너트 포함. PIT m4 SEU [402250]용 옵션 액세서리.

요청
PITreader sticker ye 2
402342
GTIN: 4046548105308
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1 및 2용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT oe 1S-L1-M12/4
402312
4핀 M12 연결이 있는 조명식 푸시버튼, N/O 1개, 설치 규격: 22.3mm. 컬러 디스크 포함 안 됨.

요청
PITreader card ye 5 service
402339
GTIN: 4046548105278
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 작동 모드 1, 2, 3 4, 5(서비스)용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader sticker ye 5
402345
GTIN: 4046548105322
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader sticker ye 4
402344
GTIN: 4046548107593
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1, 2, 3, 4용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card ye 3
402333
GTIN: 4046548105216
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 작동 모드 1, 2, 3용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card ye 1
402331
GTIN: 4046548105094
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 작동 모드 1용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader sticker ye 5 service
402349
GTIN: 4046548105360
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5(서비스)용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card ye 2
402332
GTIN: 4046548105209
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 작동 모드 1 및 2용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card ye 4
402334
GTIN: 4046548105223
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 작동 모드 1, 2, 3용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card ye 5
402335
GTIN: 4046548105230
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader sticker ye g
402340
GTIN: 4046548105285
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 자유롭게 권한 구성 가능 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card ye g
402330
GTIN: 4046548105087
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드, 자유롭게 권한 구성 가능 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader sticker ye 1
402341
GTIN: 4046548105292
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader sticker ye 3
402343
GTIN: 4046548105315
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1, 2, 3용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader card unit
402320
GTIN: 4046548105056
PITreader 카드 유닛. 카드용 RFID 인증 시스템, 스티커 / 키. 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307], PITreader 카드 어댑터.

요청
PITreader S card unit
402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S 카드 유닛. 카드용 RFID 인증 시스템, 스티커 및 키, 확장 펑션 범위, 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307], PITreader 카드 어댑터.

요청
PIT oe ETH
402314
GTIN: 4046548107555
활성화 가능한 이더넷 인터페이스(RJ45), 공급 및 입력 전압 24 V

요청
PIT oe ETH 5V
402315
활성화 가능한 이더넷 인터페이스(RJ45), 공급 및 입력 전압 5 V

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택