text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
22개 제품이 발견됨
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 16x 안전 디지털 입력.

요청
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 4x 안전 아날로그 입력, 4..20mA.

요청
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 8x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.

요청
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 4x 안전 디지털 입력, 4x 안전 릴레이 출력.

요청
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 8x 안전 입력, 2x 안전 듀얼 폴 반도체 출력.

요청
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 1축 안전 모니터링.

요청
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 2축 안전 모니터링.

요청
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 14x 반도체 출력(규격 어플리케이션용).

요청
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈 2개의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 안전 연결.

요청
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 안전한 분산화 I/O 모듈.

요청
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 테스트 펄스 또는 24V, 추가 공급 전압, 스테인리스 스틸 커넥터.

요청
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V.

요청
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V, 출력 별도 전원.

요청
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V, 스테인리스강 커넥터.

요청
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
PNOZmulti 2용 분산형 입력/출력 모듈, 방수방진 등급 IP67,연결 연결 모듈 PDP link를 통한 연결, 안전 디지털 입력 10개, 안전 디지털 출력 4개, 8개 출력 표준으로 구성 가능, 테스트 펄스 또는 24V, 연결 M12 5-pin 2개 및 M12 8-pin 2개.

요청
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
PNOZmulti 2용 분산형 입력/출력 모듈, 방수방진 등급 IP67, 스테인리스강 연결, 연결 모듈 PDP link를 통한 연결, 안전 디지털 입력 10개, 안전 출력 4개, 8개 출력 표준으로 구성 가능, 테스트 펄스 또는 24V, 연결 M12 5- pin 2개 및 M12 8-pin 2개.

요청
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
PNOZmulti 2용 분산형 입력/출력 모듈, 방수방진 등급 IP67, 연결 연결 모듈 PNOZ m EF PDP link를 통한 연결, 안전 입력 8개, 안전 반도체 출력 4개, 8개 출력 표준으로 구성 가능, 테스트 펄스 또는 24V 출력, 5-pin M12 암 커넥터 4개.

요청
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
PNOZmulti 2용 분산형 입력/출력 모듈, 방수방진 등급 IP67, 스테인리스강 연결, 연결 모듈 PDP link를 통한 연결, 안전 디지털 입력 8개, 안전 출력 4개, 8개 출력 표준으로 구성 가능, 테스트 펄스 또는 24V, 연결 M12 5-pin 4개.

요청
PNOZ m ES 16DI
772182
GTIN: 4046548107111
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 표준 어플리케이션용 입력 16개.

요청
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
GTIN: 4046548070651
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 1축 안전 모니터링, 2x 안전 출력, 캐스케이딩 입력.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택