text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
16개 제품이 발견됨
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

단계적 폐지 조항

PSENvip 투광부. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip R

단계적 폐지 조항

PSENvip 수광부. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR

단계적 폐지 조항

PSENvip R LR은 최대 18미터 범위용 PSENvip2 시스템의 수광부입니다. 이에 대응되는 투광부 PSENvip E가 필요합니다. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
PSENvip AT spring mount

단계적 폐지 조항

상부 및 하부 공구 사이에 배치할 조정 템플릿. 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용. PL e SIL 3. IEC 61496-1 및 EN 12622에 따라 승인. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

단계적 폐지 조항

투광부 PSENvip E 및 수광부 PSENvip R용 장착 플레이트 세트. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
PSENvip AS2 E

단계적 폐지 조항

발신기 PSENvip E용 액세서리 포함 조정 플레이트. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
PSENvip AS2 R

단계적 폐지 조항

수광부 PSENvip R용 액세서리 포함 조정 플레이트. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

단계적 폐지 조항

PSENvip를 프레스에 설치하기 위한 지지용 암 1세트. 추가적으로 PSENvip MB(583205) 필요. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
PSENvip AT mech

단계적 폐지 조항

조정 플레이트(공구 홀더에 설치). 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

단계적 폐지 조항

정기 기능 점검용 PSENvip 테스트 피스. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

단계적 폐지 조항

PSENvip AP를 브래킷에 장착하기 위한 어댑터 피스 1세트. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

단계적 폐지 조항

PSENvip 발신기 및 수광부용 조정 플레이트 세트. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
PSENvip AT mag

단계적 폐지 조항

자석이 장착된 조정 플레이트. 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

단계적 폐지 조항

투광부 PSENvip E 및 수광부 PSENvip R용 장착 플레이트 세트. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

단계적 폐지 조항

PSENvip2 시스템의 벤딩 각도 측정을 위한 애드온 모듈, 수광부(PSENvip R, PSENvip LR), 투광부(PSENvip E) 및 특수 모듈 PSSu K FAU P으로 구성 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip IPM Set1

단계적 폐지 조항

PSENvip E, PSENvip R 및 PSENvip R LR용 벤딩 각도 측정 모듈 - 송신기, 수신기, 특수 모듈 PSSu K FAU P, 스프링 단자로 구성 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택