닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
-
센서 기술 (1064)
- 위치 모니터링 스위치 (26)
- 안전 스위치 (355)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (336)
-
라이트커튼 (305)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (188)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (9)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (10)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (72)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
- 교육 시스템 (2)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (188)
- 안전 카메라 시스템 (16)
- Safe radar systems (8)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (413)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (186)
- 콘트롤러 (299)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (419)
- 네트워크 (21)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (246)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (311)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (4)
공급 전압 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
- 5.0 - 5.0 (2)
USB 인터페이스 개수
대기 온도 (°C)
빔의 개수
센서 원리
- 광학 (2)
보호 종류, 호스팅
작동 범위 (m)
ESPE 타입
- 4 (3)
통합된 뮤팅
- 아니오 (2)
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
최대 케이블 길이
전력 소모 DC (W)
캐스케이딩
- 아니오 (2)
반도체 출력의 갯수
- 1.0 (1)
이더넷 인터페이스의 개수
디지털 입력의 개수
- 1.0 - 1.0 (1)
입력 단자의 개수
- 2.0 (1)
장착 위치
블랭킹
- 예 (2)
해상도 보호 등급
어플리케이션 범위
반응 시간
연결 타입
터미널 스타일
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)

5개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
PSENvip R LR은 최대 18미터 범위용 PSENvip2 시스템의
수광부입니다. 이에 대응되는 투광부 PSENvip E가 필요합니다.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSENvip2 시스템의 벤딩 각도 측정을 위한 애드온 모듈,
수광부(PSENvip R, PSENvip LR), 투광부(PSENvip E) 및 특수 모듈
PSSu K FAU P으로 구성
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSENvip E, PSENvip R 및 PSENvip R LR용 벤딩 각도 측정 모듈 -
송신기, 수신기, 특수 모듈 PSSu K FAU P,
스프링 단자로 구성
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.