비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

슬림형 2 타입 라이트 배리어, 손 보호

손 보호용 슬림형 2 타입 라이트 배리어는 PL c 등급까지의 환경에 적합하며, 사각지대 없는 캐스케이딩과 같은 고급 기능도 갖추고 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN op2H-SL-24-015/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-045/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-120/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-030/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-060/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-075/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-105/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2H-SL-24-090/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr