비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN op4F-A-14-150/1

631008
PSEN op4F-A-14-150/1
Safety light curtain type 4, PL e Finger protection (resolution 14 mm), protected field height 1500 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol., receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

요청
요청
주문가능 여부
수량
가용 To
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
센서의 원리: 광학
EC 61496에 따른 종류: 4
빔의 개수: 160
보호 지역의 높이: 1500 mm
작동 범위 (m): 0,2 - 7,0
반응 시간: 29.00 ms
OSSD 출력의 개수: 2
뮤팅:
깜빡임:
종속:
공급 전압 (V): 24,0
공급 전압 종류: DC
보호 종류, 호스팅: IP65
다음에 따라 적용: EN 61496-1, IEC 61496-2
안전 장치의 해상도: 14 mm
폭 치수: 35.0 mm
높이 직경: 1506.3 mm
깊이 치수: 40.8 mm
총중량: 7000 g
순중량: 3650 g
대기 온도: 0 - 50 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.