text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244개 제품이 발견됨
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader 베이스 유닛. RFID 인증 시스템, 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307]. 필요한 액세서리: PITreader 키 어댑터.

요청
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

단계적 폐지 조항

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7", 해상도 800 x 480 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader 수평 키 어댑터 + 1x 너트. PITreader 베이스 유닛[402255]용 필수 액세서리.

요청
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. 인증 및 기능 안전 작동 모드 선택 시스템 패키지. 내용물: PITreader 베이스 유닛 [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader 키 어댑터 h [402308], 커넥터 세트 [402306]. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스.

요청
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용 안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITreader 베이스 유닛 [402255] 또는 PITreader S 베이스 유닛 [402256], PITreader 키 어댑터. 옵션 액세서리: 커넥터 세트 [402306], PIT oe 4S [402311].

요청
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
작동 모드 선택을 위한 안전 진단 장치용 커넥터 세트: PIT m4SEU [402250]. 1x 4핀, 1x 5핀, 1x 8핀, 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입, 스트레이트 케이블 소켓.

요청
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

단계적 폐지 조항

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 12.1”, 해상도 1280 x 800 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 29.2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

단계적 폐지 조항

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 15.6”, 해상도 1920 x1080 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 38.5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 자유롭게 권한 구성 가능 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1 및 2용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 4.3”, 해상도 480 x 272 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 4W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

단계적 폐지 조항

PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택 을 통한 5개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터 페이스. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7”, 해상도 800 x 600 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5(서비스)용 권한 () 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

단계적 폐지 조항

PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택을 통한 3개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1과 OM2 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITreader Key가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이 있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Key, 상단 연결, M12, 12핀 수 커넥터 및 M12, 4핀 암 커넥터,이더넷 인터페이스, IP65, 녹색, 청색, 적색, 황색 및 투명 컬러 캡 5개

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택