text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
315개 제품이 발견됨
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO 장치, SD 카드 포함 안 됨.

요청
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO 디바이스, SD 카드 비포함, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

단계적 폐지 조항

PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, M12 암 커넥터, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, 헤드 모듈, 분산화 시스템 PSSuniversal I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드 512MB, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN.

요청
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

단계적 폐지 조항

PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터, 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.

요청
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일.

요청
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

요청
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, 전자 모듈, 규격, 전압 분배, 4x 출력 주변장치 전원 24 V DC 1.5 A, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

요청
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 1x 입력, 1x 시험 펄스 출력 0.25A, 1x 출력, 2A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

요청
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A.

요청
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,- - 10.24 - 10.23V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13Bit.

요청
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12 Bit.

요청
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, -10/0 - 10V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 출력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택