text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
118개 제품이 발견됨
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.

요청
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 베이스 유닛, 확장 가능, Ethernet 인터페이스(스위치 포함), USB 20 메모리.

요청
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 통신 연결, 2x Ethernet 인터페이스, USB 메모리, 특히 버너 어플리케이션용.

요청
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 16x 안전 디지털 입력.

요청
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 4x 안전 아날로그 입력, 4..20mA.

요청
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 8x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.

요청
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 4x 안전 디지털 입력, 4x 안전 릴레이 출력.

요청
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 8x 안전 입력, 2x 안전 듀얼 폴 반도체 출력.

요청
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 1축 안전 모니터링.

요청
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 2축 안전 모니터링.

요청
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 14x 반도체 출력(규격 어플리케이션용).

요청
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈 2개의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 안전 연결.

요청
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 안전한 분산화 I/O 모듈.

요청
PNOZ m EF SafetyNET
772122
GTIN: 4046548081220
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, PNOZ m Bx를 위한 안전한 통신 모듈 SafetyNET p RTFL.

요청
PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, Profinet.

요청
PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, Profibus.

요청
PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, EtherCAT.

요청
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, EtherNet/IP.

요청
PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, POWERLINK.

요청
PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, CANopen.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택