text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325개 제품이 발견됨
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 액추에이터 기술 컨베이어, 기계 모델, 광전자 보호 장치 포함, 오퍼레이터 터미널라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
연결 리드, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터 스트레이트, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 5 m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 0.5m

요청
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m

요청
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m

요청
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m

요청
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m

요청
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m

요청
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m

요청
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m

요청
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m

요청
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m

요청
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
연결 케이블, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 도체 단면: 5 x 0.34mm², 케이블 길이: 0.5m

요청
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m

요청
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m

요청
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
GTIN: 4046548102741
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택