text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
236개 제품이 발견됨
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택