text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 액추에이터 기술 컨베이어, 기계 모델, 광전자 보호 장치 포함, 오퍼레이터 터미널라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
CABLE/M12/CLIP
C1000079
플러그인 커넥터 임의 조작 방지 및 의도치 않은 연결 해제 방지, 단일 사용, 4개 M12 플러그인 커넥터 고정용 피스 4개

요청
CABLE/M8/CLIP
C1000080
플러그인 커넥터 임의 조작 방지 및 의도치 않은 연결 해제 방지, 단일 사용, 4개 M8 플러그인 커넥터 고정용 피스 4개

요청
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 검정색.

요청
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 빨강색.

요청
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 파랑색.

요청
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 빨강색.

요청
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 검정색.

요청
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 파랑색.

요청
PES logic board pnozs en
2S000002
GTIN: 4046548094305
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 로직 PNOZsigma, 안전 릴레이 포함, 오퍼레이터 터미널 라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Education System, 오퍼레이터 터미널 표기: 영어, 추가 문서: 영어 및 독일어

요청
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 액추에이터기술 접촉기, 보조 접촉기 24V DC 포함, 오퍼레이터 터미널 라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PES sensor board enable en
G9000005
GTIN: 4046548094176
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 센서 기술II, PITestop, PSENcode 및 PITenable 포함, 오퍼레이터 터미널 라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 작동 및 모니터링, PMIvisu, PITm4SEU 및 PITreader 포함, 오퍼레이터 터미널 라벨링, 영어, 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PES sensor board enable-motor en
G9000006
GTIN: 4046548094183
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 센서 기술III, PITestop, PSENcode 및 PITjog 포함, DC 모터 속도 모니터링용 근접 스위치 포함, 단말기 라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PES sensor board js en
G9000004
GTIN: 4046548094169
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 센서 기술I, PITestop, PSENcode 및 PITjog 포함, 오퍼레이터 터미널 라벨링(영어), 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
PES actuator board work piece-spare part
6S000003
GTIN: 4046548100303
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 액추에이터 기술용 예비 부품.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택