text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
20개 제품이 발견됨
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
플러그인 커넥터, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
RJ45 Connector
380401
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 8-핀, Cat6a, IDC 연결, AWG 22, 케이블 직경: 5.5-8.5mm

요청
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, B-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 3× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSEN ...

요청
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm ...

요청
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어), 케이블 직경: 6.3-6.7mm

요청
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
플러그인 커넥터, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, B-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 3× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSEN ...

요청
PSEN T M12
380350
플러그인 커넥터, T-어댑터, IP67, 2x M12 암 커넥터, 5핀, M12 수 커넥터 위 A-코드식, 5핀, A-코드식, 5개 신호 전체에 내부 배선 1:1, PSEN 2개를 PSS67에 연결하는 데 필요.

요청
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, B-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 커넥터, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9m ...

요청
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, B-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm

요청
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm

요청
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
플러그인 커넥터, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경 6- 8mm

요청
PDP67 Connector cs
773610
액세서리 PDP67 F4 코드, 진단 장치 연결 케이블용 연결 어댑터

요청
PDP67 Connector cs VA
773612
액세서리 PDP67 F4 코드 VA, 진단 장치 연결 케이블용 연결 어댑터, 소재 스레드 링: 스테인리스강

요청
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경: 6-8mm

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택