text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
GTIN: 4046548104516
레이더 센서, 4 m 작동 범위, ENISO 13849에 따른 PL d (Cat. 2)

요청
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
GTIN: 4046548104608
PSEN rd1.1용 센서 실드 키트, 스테인리스 강, 기계적 보호, 레이더파동으로부터 보호

요청
PSEN rd1.2 sensor
6B000003
GTIN: 4046548104523
PSEN rd1.2 sensor

단계적 폐지 조항

레이더 센서, 5 m 작동 범위, ENISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)

요청
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
GTIN: 4046548106350
PSEN rd1.1/1.2용 분석 유닛, 2개 입력, 4개 출력

요청
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
GTIN: 4046548107616
PSEN rd1.1/1.2용 분석 유닛, 2개 입력, 4개 출력, SD 카드, FSoE 프로토콜 지원 EtherCAT 인터페이스

요청
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
GTIN: 4046548107630
레이더 센서, 5 m 작동 범위, EN ISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)

요청
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
GTIN: 4046548107647
레이더 센서, 최대 9 m 작동 범위, EN ISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)

요청
PSEN rd screw set bracket
6B000018
GTIN: 4046548110098
센서 브래킷 부착용 나사 세트

요청
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
GTIN: 4046548104509
PSEN rd1.1/1.2용 분석 유닛, 2개 입력, 4개 출력, PROFIsafe 프로토콜 포함PROFINET 인터페이스

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택