text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
인크리멘탈 엔코더, 회전당 4096 펄스, sin/cos 인터페이스 포함, 중실축 10mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
인크리멘탈 엔코더, 회전당 4096 펄스, sin/cos 인터페이스 포함, 중공축 최대 12mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
인크리멘탈 엔코더, 회전당 1024 펄스, HTL 인터페이스 포함, 중실축 10mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
인크리멘탈 엔코더, 회전당 1024 펄스, HTL 인터페이스 포함, 중공축 최대 12mm, 페더 키 호환.

요청
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
절대형 엔코더, 싱글 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 연속 중공축 20 mm.

요청
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
절대형 엔코더, 멀티 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 중실축 10 mm, 페더 키.

요청
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
절대형 엔코더, 멀티 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 연속 중공축 20 mm.

요청
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
절대형 엔코더, 싱글 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함, 중실축 10 mm, 페더 키.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택