text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
128개 제품이 발견됨
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 단일 연결

요청
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 1개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 1개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 1개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 1개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 1개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 직렬 연결

요청
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 1개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 하향, 직렬 연결

요청
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
GTIN: 4046548065442
PSEN sg2 cover 2pieces

단계적 폐지 조항

안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커버 볼트 기구, 노란색, PE 2 피스(예비용). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택