text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
70개 제품이 발견됨
PSEN ml b 1.1 unit
570400
GTIN: 4046548081725
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml b 2.1 unit
570402
GTIN: 4046548081732
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml s 1.1 unit
570406
GTIN: 4046548090383
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
GTIN: 4046548098198
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 자동 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml ba 1.1 unit
570424
GTIN: 4046548098211
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 자동 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml 1.1 actuator
570480
GTIN: 4046548081794
액추에이터, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용

요청
PSEN ml b 2.2 unit
570404
GTIN: 4046548081756
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 고유 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml b 2.2 switch
570405
GTIN: 4046548081787
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml 2.1 actuator
570481
GTIN: 4046548081800
액추에이터, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용

요청
PSEN ml b 2.1 switch
570403
GTIN: 4046548081770
안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml b 1.1 switch
570401
GTIN: 4046548081763
안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml s 2.1 unit
570408
GTIN: 4046548090406
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml s 2.2 switch
570411
GTIN: 4046548090437
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml s 2.2 unit
570410
GTIN: 4046548090420
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml s 2.1 switch
570409
GTIN: 4046548090413
안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml s 1.1 switch
570407
GTIN: 4046548090390
안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
GTIN: 4046548094954
둥근 헤드 액추에이터, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용

요청
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
GTIN: 4046548095074
전체 코드 및 고유한 전체 코드식 PSENmlock 스위치용 핸드 모듈, 하단 케이블 소켓으로 설치, 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개(이스케이프 릴리스 핸들).

요청
PSEN ml sa 2.2 unit
570434
GTIN: 4046548098310
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 고유 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 자동 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택