- 홈페이지로 돌아가기
- 센서 기술
- 안전 스위치
- PSENhinge - 안전 힌지 스위치
-
센서 기술 (997)
- 위치 모니터링 스위치 (26)
- 안전 스위치 (355)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (258)
-
라이트커튼 (312)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (12)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (73)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (7)
- 교육 시스템 (0)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 카메라 시스템 (16)
- Safe radar systems (9)
- 안전 레이져 스캐너 (21)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (396)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (214)
- 콘트롤러 (307)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (457)
- 네트워크 (9)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (254)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 및 교육 시스템 (325)
- Myzel (11)
PSENhinge - 안전 힌지 스위치
안전 힌지 스위치 PSENhinge는 회전식 및 힌지식 게이트와 플랩에 적합한 제품입니다. 가드 내부에 숨겨지는 형태로 설치되기 때문에 차지하는 공간이 최소한의 수준에 그치며 부정 조작이 방지됩니다. 따라서 이 안전 스위치를 사용하면 공장의 가동률을 증진하고 설치, 연결 및 조절 면에서 높은 수준의 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 알아보기
4개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
안전 힌지 스위치, 장착 위치 왼쪽, M12 4-핀 수커넥터, 2x
N/C, IP67.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
안전 힌지 스위치와 규격이 동일한 블랭크 힌지
PSEN hs1.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.