text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
126개 제품이 발견됨
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12 5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치.

요청
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.

요청
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 코드식 스위치.

요청
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
코드식 안전 스위치 PSENcode 1.x/2.x용 액추에이터, PU = 1x 피스 액추에이터.

요청
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치( 액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.

요청
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치( 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치 (액추에이터 없음).

요청
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함

요청
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
코드식 안전 스위치 PSENcode, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함

요청
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향,ADD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함).

요청
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
안전 스위치 PSEN cs2.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
코드식 안전 스위치 PSENcode 3.x 용 액추에이터, PU = 1x 피스 액추에이터.

요청
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택