text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
111개 제품이 발견됨
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호(분해능 300 mm), 보호 필드 높이 750 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 10~55 m, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호(분해능 300 mm), 보호 필드 높이 600 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 10~55 m, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-030
632021
GTIN: 4046548076264
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-045
632022
GTIN: 4046548076271
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 450 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-090
632025
GTIN: 4046548076301
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 900 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호(분해능 300 mm), 보호 필드 높이 450 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 10~55 m, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-060
632023
GTIN: 4046548076288
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 600 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-015
632020
GTIN: 4046548076257
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 150 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터: M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-135
632028
GTIN: 4046548076332
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1350 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-105
632066
GTIN: 4046548076530
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1050 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-120
632027
GTIN: 4046548076325
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1200 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 900 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 600 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 신체 보호(분해능 170 mm), 보호 필드 높이 750 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 0.2~15 m, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 750 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 150 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 신체 보호(분해능 170 mm), 보호 필드 높이 900 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 0.2~15 m, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1500 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 신체 보호(분해능 170 mm), 보호 필드 높이 1200 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 0.2~15 m, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택