PIT es Set10u-5ns basic
단계적 폐지 조항
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능,
로고 및 비상 정지 기호 없음,
EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 있는
접점 블록 포함, M12/5-핀 연결 및 PDP67 8DI ION PIN 할당을 통해 표면 장착 하우징에 LED 안전 모듈 PCB포
함,
2 N/C
(2 N/C), 퀵 커넥트 기술 적용.
요청