text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
7개 제품이 발견됨
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 4개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 5개 PSEN ix2 F4 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 48 x 57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.

요청
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 8개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 3개 PSEN ix2 F8 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 93 x 57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.

요청
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, EtherNet/IP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).

요청
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Profinet, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).

요청
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).

요청
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트, 스크류 타입, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.

요청
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트, 스프링식, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택