text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
21개 제품이 발견됨
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
작업장에서 정식 버전 사용을 위한 소프트웨어 PNOZmulti Configurator용 Basic License, 전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.

요청
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
소프트웨어 PNOZmulti Configurator 정식 버전의 기존 Basic License 버전 번호를 업그레이드하기 위한 업그레이드 라이선스, 전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.

요청
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서 사용할 수 있는 풀버전, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키, 기본 라이선스 확장에만 유효함. 주의: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를로드할 수 있습니다.

요청
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade License PNOZmulti Configurator, 기존 User License의 버전 번호업그레이드용, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다 .

요청
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite License PNOZmulti Configurator, PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한되는 풀 버전, 작업장에서 사용 가능, m0p 및 mm0p 내에서 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다.

요청
Multi User Licence for PNOZmulti Config
773010M
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

요청
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basic Service License PNOZmulti Configurator, 작업장에서 서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다 .

요청
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 Basic ServiceLicense의 버전 번호 업그레이드용, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.

요청
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User Service License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서 서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.

요청
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 User ServiceLicense의버전 번호 업그레이드용, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.

요청
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite Service License PNOZmulti Configurator, PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한된 서비스 버전 사용 용도, 작업장에서 사용, 서비스 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다 .

요청
Multi User Licence for PNOZmulti Service
773011M
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

요청
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

요청
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택