text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

요청
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Education System, 오퍼레이터 터미널 표기: 영어, 추가 문서: 영어 및 독일어

요청
PNOZ m B1 Basis Set 2
772702
GTIN: 4046548095838
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 세트 2 구성: 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB 메모리 512 MB 포함), 1x 751016 PNOZ Set4 스프링 단자, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set 스프링 조립형 단자 22.5mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set 스프링 조립형 단자 22.5mm.

요청
PNOZ m B1 Basis Set 3
772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains: 1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB) 1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals 5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO 5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택