단계적 폐지 조항
닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x
보조 출력(SC 유형), 내부 AND 연결,
자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입
플러그인 단자, 여러 장치 간의 연결, E-STOP 및
안전 게이트 모니터, 진단 장치 안전 센서.
요청
PNOZ e1p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V
DC, 폭: 22.5mm, 스크류 유형 플러그인 단자,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
요청
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V
DC, 폭: 22.5mm, 스크류 유형 플러그인 단자,
여러 장치들 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.
요청
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
요청
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), (PSEN 2.1p/2.2p), 출력: 2x
안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨,
자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm,
스크류 타입 플러그인 단자,여러 장치 간의 연결,
안전 게이트 모니터.
요청
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른
III C 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 유형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류
타입 플러그인 단자, 자동 리셋, 여러 장치 간의
연결.
요청
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이 (독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), (PSEN 2.1p/2.2p), 출력: 2x
안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술),
자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm,
스크류 유형 플러그인 단자, 여러 장치들 간의 연결,
안전 게이트, 피드백 루프.
요청
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른
III A 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 유형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류
타입 플러그인 단자, 자동 리셋, 여러 장치 간의
연결.
요청
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), (PSEN 2.1p/2.2p), 출력: 2x
안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 지연됨,
자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm,
스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치 간의 연결, 안전 게이트 모니터, 안전 센서용 진단 장치.
요청
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 기술), 지연된 자동/모니터링형 시동,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 유형 플러그인 단자,
여러 장치들 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트,
피드백 루프.
요청
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치의 내부 AND 연결, E-STOP 및 안전 게이트 모니터,
진단 장치 안전 센서.
요청
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 4x N/O, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
요청
PNOZ e7p 24VDC 2 so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm,
스크류 타입 플러그인 단자, 여러 장치 간의 연결,
2x 단일 빔 라이트 커튼 모니터링용.
요청
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치의 내부 AND 연결, E-STOP 및 안전 게이트 모니터.
요청
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V
DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 여러 장치 간의 연결,
압력 감지 매트 평가.
요청
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 4x N/O, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
요청
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
여러 장치 간의 연결, 압력 감지 매트 평가.
요청
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
단계적 폐지 조항
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자,
여러 장치 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
요청
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V
DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스프링 타입 터미널, 여러 장치들 간의 연결,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.
요청
PNOZ e1p C 24VDC 2so
단계적 폐지 조항
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x
보조 출력(SC 기술), 자동/모니터링형 시동, UB = 24V
DC, 폭: 22.5 mm, 플러그인 스프링 타입 터미널, E-STOP 모니터링,
안전 게이트.
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.