text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
217개 제품이 발견됨
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5V AC/DC, UMmax = 690V, 폭: 45mm, standstill 모니터. 이 장치는 모터 런다운 시 생성되는 EMC 전압을 모니터링합니다.

요청
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240V AC/DC, UM = 0.12 - 3V AC/DC, UMmax = 690V, 폭: 45mm, standstill 모니터. 이 장치는 모터 런다운 시생성되는 EMC 전압을 모니터링합니다.

요청
PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
GTIN: 4046548009248
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 라이트 커튼.

요청
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
GTIN: 4046548009255
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC 자동/모니터링형 리셋, UB 24 - 240V AC/DC, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 라이트 가드.

요청
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
GTIN: 4046548008630
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 단자.

요청
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
GTIN: 4046548008616
접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 8 N/O, 1 N/C, UB 24 -240V AC/DC, 폭: 90mm, 스프링 타입 플러그인 단자.

요청
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
GTIN: 4046548008524
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24 - 240V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 라이트 가드.

요청
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
GTIN: 4046548008623
접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 8 N/O, 1 N/C, UB = 24VAC/DC, 폭: 90mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787306
GTIN: 4046548008487
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C,모니터링형 리셋, UB = 24 - 240 V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
GTIN: 4046548008302
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 1 N/Ot-d (t =0.1 - 30초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o
787307
GTIN: 4046548008470
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 48 - 240 V AC/DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
GTIN: 4046548008364
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스프링 타입 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시 모니터링.

요청
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
GTIN: 4046548008395
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시성 모니터링.

요청
PNOZ X3P  C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so
787313
GTIN: 4046548008449
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC 자동/모니터링형 리셋, UB 24 - 240V AC/DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
GTIN: 4046548008241
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d (t =0.1 - 3초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
GTIN: 4046548008128
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 1초 고정), UB = 24 V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
GTIN: 4046548008098
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 5 - 8초), UB = 24 V DC, 폭 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
GTIN: 4046548008104
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 3초 고정), UB = 24 V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
GTIN: 4046548008135
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d (t = 3초) UB = 24 V DC, 폭 22.5mm, 플러그인 스프링식 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
GTIN: 4046548008050
접점 확장, 입력: 2-채널 배선, 출력: 4 N/O, UB = 24 - 240 V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택