text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
7개 제품이 발견됨
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, LED 링 조명 (연결 모듈 포함), 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es4u
400534
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 보호용 칼라(collar) 포함,로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es4s
400134
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 비상 정지 기호, 보호용칼라(collar) 및 로고 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es3s
400133
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 비상 정지 기호 및 로고포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es3u
400533
PITestop, E-STOP 푸시버튼, IP65, 지름 55mm, 점등식, 무인쇄 (로고 없음), 장착 지름 22.3mm.

요청
PIT es3u-c
400543
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es3s-c
400143
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 비상 정지 기호, 로고 및스프링 단자 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택