- 홈페이지로 돌아가기
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti 2
- PNOZ멀티 2 - 베이스 유닛
- PNOZ멀티 2 액세서리
-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (94)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
- 교육 시스템 (2)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (654)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (261)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
대기 온도
커넥터 타입 3
커넥터 타입 2
커넥터 타입 1
커넥터 타입 3의 형태
커넥터 타입 2의 형태
커넥터 타입 1의 형태
일반 액세서리 타입
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
PNOZ멀티 2 액세서리
여기서 모션 감시 모듈을 연결하기 위한 다양한 길이의 사전 조립된 연결 케이블을 확인할 수 있습니다. 다양한 공용 컨버터에 연결하기 위한 자체 조립 버전도 있습니다.
더 알아보기
3개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.