text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PNOZ m0p base unit not expandable
773110
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 불가, (링크 모듈, 1x 필드버스 모듈 연결 가능), 직렬 인터페이스 RS232, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 ...

요청
PNOZ m0p ETH
773113
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 불가 (링크 모듈, 1x 필드버스 모듈 연결 가능), 2x Ethernet/ Modbus TCP 인터페이스, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 ...

요청
PNOZ m1p base unit
773100
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 직렬 인터페이스 RS232, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력.

요청
PNOZ m1p ETH
773103
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력.

요청
PNOZ m2p base module press function
773120
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 프레스 기능 포함, 직렬 인터페이스 RS232, 20 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력.

요청
PNOZ m2p ETH
773123
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 프레스 기능 포함, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 ...

요청
PNOZ m3p base unit burner function
773125
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 버너 기능 포함, 인터페이스 RS232, 안전 디지털 입력 20개, 안전 반도체 출력 4개, 안전 릴레이 출력 2개. 주의: 버너 및 고로 ...

요청
PNOZ m3p ETH
773126
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 버너 기능 포함, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택