text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
25개 제품이 발견됨
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, UB 24 V DC, 폭: 25mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, UB 24 V DC, 폭: 25mm, 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 8 N/O, 1 N/C, UB 24 VDC, 폭: 90mm, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777586
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d,(t= 4초 고정), UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록. ...

요청
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 1초 고정), UB = 24 V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록. ...

요청
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 5 - 8초), UB = 24 V DC, 폭 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, UB 24 V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 3초 고정), UB = 24 V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록. ...

요청
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d (t = 3초) UB = 24 V DC, 폭 22.5mm, 플러그인 스프링식 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록. ...

요청
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 4 N/O, UB= 24 V DC, 폭 22.5mm, 플러그인 스프링식 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O, (t = 1 - 4초), UB = 24 V DC, 폭 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록.

요청
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점 블록, 0.75초 ...

요청
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점 블록, 딜레이 시 ...

요청
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점 블록, 딜레이 시간을 ...

요청
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점블록, 2초 고정 해 ...

요청
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 5 N/O, UB 24 V DC, 폭:45mm 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점블록.

요청
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점 블록, 딜레이 시 ...

요청
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점 블록, 딜레이 시 ...

요청
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 5 N/O, 2 SC, UB = 24 VDC,폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 ...

요청
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d,(t= 8초 고정), UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 접점 블록. ...

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택