text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
10개 제품이 발견됨
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스 ...

요청
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, P ...

요청
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, ...

요청
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, ...

요청
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 긴 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLI ...

요청
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, P ...

요청
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, ...

요청
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택