RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 ...
요청
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.