text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1
  • 2(current)
28개 제품이 발견됨
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit
570564
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (자유 ...

요청
PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570664
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (자 ...

요청
PSEN sl-1.0p 6.1
570688
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 추가 기능: 직렬 연결을 위한 확장 진단 기능, 다른 액추에이터에 대한 티치 ...

요청
PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0 1unit
570681
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 추가 기능: 직렬 연결을 위한 확장 진단 기능, 다른 액추에이터에 대한 티치 ...

요청
PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0fm 1unit
570684
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 추가 기능: 직렬 연결을 위한 확장 진단 기능, 다른 액추에이터에 대한 티치 ...

요청
PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5fm 1unit
570584
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 추가 기능: 직렬 연결을 위한 확장 진단 기능, 다른 액추에이터에 대한 티치- ...

요청
PSEN sl-0.5p 6.1
570588
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 추가 기능: 직렬 연결을 위한 확장 진단 기능, 다른 액추에이터에 대한 티치- ...

요청
PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5 1unit
570581
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 추가 기능: 직렬 연결을 위한 확장 진단 기능, 다른 액추에이터에 대한 티치- ...

요청
  • 1
  • 2(current)

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택