닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력
(가드 ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력
(가드 ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력
(가드 ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력
(가드 ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = ...
요청
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 ...
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.